Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115243
XVTL-AB-6

Eaton xEffect xVtl Custodie Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo, Staffa di ancoraggio, per L = 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115243
EAN
4015081146437
Lunghezza/profondità del prodotto
530 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-AB-6

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
  • Viti di fissaggio in dotazione
  • Forma profilo: L
  • per l’uso con raccoglicavi
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di comando XVTL
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa di supporto
Accessorio
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Acciaio
Materiale
Acciaio
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Zincato
Unità
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.