Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115247
XVTL-SPT6

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Tasca portaschemi, lamiera di metallo, per 600 mm, DIN A5 orizzontale. Formato DIN A4

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115247
EAN
4015081146475
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
385 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SPT6

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Montaggio con viti M5 sul profilo porta

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Tasca portaschemi
Tasca portaschemi, metallo
Colore
Grigio
Modello
borsa per schemi elettrici
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Formato
DIN A5 orizzontale
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
fissaggio autoadesivo
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.