Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115250
XVTL-CLIPSNUT-M8

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Dado di serraggio, M8

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
115250
EAN
4015081146505
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-CLIPSNUT-M8

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Dado di serraggio M8 per il fissaggio di div. parti al telaio
Utilizzato con
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Dadi a gabbia
Tipo
Accessorio\nCentraline XVTL

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per lo spessore della piastra - max
2.5 mm
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensioni della filettatura
8
Tipo di filettatura
Metrico
Unità
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.