Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Cornice, stretto, per leva, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
115277
|
| EAN |
4015081146772
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
178 mm
|
| Altezza prodotto |
16.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
136 mm
|
| Peso prodotto |
0.057 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE marking
IEC60947 |
| Codice modello |
NZM4-XBRS
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
Per leva
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione |
IP40
|
| Materiale |
Plastica
|
| Caratteristiche speciali |
Per leva
|