Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115365
Codice del modello: ZFS-TS-NZM

Eaton Moeller series NZM Targhetta, +simbolo sezionatore

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
115365
EAN
4015081151363
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS-TS-NZM

Delivery program

Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Caratteristiche
resistente all’acqua
Carcassa
NZM1/2/3/4
Dotato di:
Simbolo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM1
NZM2-4
NZM3
N2
NZM1-4
N1
N2-4
N3
N4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-4
N1-4
N3-4
NS1
NS3
NZM3-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3-4
NZM4
PN1
PN2
PN3
N4-4
NS2
NZM1-NA
NZM2
PN2-4
NS4
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4-NA
PN1-4
PN3-4

Technical Data - Mechanical

Colore
Argento
Metodo di montaggio
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Iscrizione
Simbolo sezionatori
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.