Cavo di collegamento EC4P con MFD-CP4-CO ed EC4E Eaton EU4A, 2m
| Nome prodotto |
Eaton EU4A Accessory RJ45 Cable Connector
|
| Sigla catalogo |
115387
|
| EAN |
4015081147878
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.055 kg
|
| Certificazione/i |
Request filed for UL and CSA
|
| Codice modello |
EU4A-RJ45-CAB2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
PC-PLC
Per il collegamento di EC4P (RJ45) a MFD-CP4-CO o EC4E (morsettiera) |
| Numero di poli |
Otto poli
|
| Lunghezza cavo |
1,5 m
|
| Adatto per |
Segnali digitali
Segnali analogici Scheda di ingresso PLC Scheda di uscita PLC |