Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Comando a distanza, 380-440VAC, standard
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
|
| Sigla catalogo |
115392
|
| EAN |
4015081151240
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
1.25 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2-XRD380-440AC
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
N(S)2(-4)
NZM2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tempo di apertura |
110 ms - 170 ms
|
| Tempo di chiusura |
110 ms - 170 ms
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Tensione di esercizio - Max |
1,1 x Us
|
| Tensione di esercizio - min |
0,85 x Us
|
| Consumo energetico |
700 VA (110 - 130 V AC)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
440 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
380 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
440 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
380 V
|
| Massima frequenza di manovra nominale |
50 Hz
|
| Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min |
100 ms
|
| Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min |
100 ms
|
| Tensione nominale |
380 - 440 V 50/60 Hz
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
18 - 14 AWG |