Eaton Moeller series NZM Comando a distanza, 220-250 V DC, standard
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
|
| Sigla catalogo |
115395
|
| EAN |
4015081151271
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
105 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
1.25 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL listed
UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL489 CE marking |
| Codice modello |
NZM2-XRD220-250DC
|
| Tipo |
Comando a distanza, standard
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4)
N(S)2(-4) |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione nominale |
220 - 250 V DC
|
| Tensione di esercizio - min |
0,85 x Us
|
| Tensione di esercizio - Max |
1,1 x Us
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Consumo energetico |
450 W (24 - 30 V DC)
|
| Tempo di chiusura |
110 ms - 170 ms
|
| Tempo di apertura |
110 ms - 170 ms
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Durata segnale del comando a distanza allo spegnimento - min |
100 ms
|
| Durata segnali del comando a distanza all’accensione - min |
100 ms
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Durata meccanica |
20000 operazioni
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0,75 mm² - 2,5 mm² con puntalino
18 - 14 AWG |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|