Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Blocco di connessione, per adattatore componente, parte inferiore
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
|
| Sigla catalogo |
115796
|
| EAN |
4015081155361
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
0.234 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
UL listed UL (File No. E31593) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 Specially designed for North America CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIVQ) CSA (File No. 22086) IEC60947-2 CSA certified |
| Codice modello |
+NZM3-XKR13U
|
| Tipo |
Blocco di collegamento per adattatore del componente
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Adatto per |
3 poli
|
| Utilizzato con |
Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
NZM3 N(S)3 PN3 |
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Altitudine di funzionamento 480 Y / 277 V
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Posizione di montaggio |
Montato posteriormente
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Caratteristiche speciali |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|
| Modello |
Altro
|