Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Pannello laterale, per AxP=1800x500 mm, IP40, (2 pz)
| Nome prodotto |
Pannello laterale Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
116176
|
| EAN |
4015081159154
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1800 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
390 mm
|
| Peso prodotto |
19.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-S-5/18-PAIR
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
500 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|