Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116179
Codice del modello: XVTL-S-6/16-PAIR

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Pannello laterale, per AxP=1600x600 mm, IP40, (2 pz)

General specifications

Nome prodotto
Pannello laterale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116179
EAN
4015081159185
Lunghezza/profondità del prodotto
1600 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
490 mm
Peso prodotto
20 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-S-6/16-PAIR

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm

Additional information

Numero RAL
7035
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.