Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116185

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Pannello laterale, per AxP=2000x800 mm, IP40, (2 pz)

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello laterale Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116185
EAN
4015081159246
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
690 mm
Peso prodotto
36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-S-8/20-PAIR

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.