Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116186
XVTL-R-4/16

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parete posteriore, per AxL=1600x400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116186
EAN
4015081159253
Lunghezza/profondità del prodotto
1550 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-R-4/16

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.