Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parete posteriore, per AxL=2000x400mm
| Nome prodotto |
Pannello posteriore Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
116187
|
| EAN |
4015081159260
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1950 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
345 mm
|
| Peso prodotto |
13.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-R-4/20
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|