Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116188
Codice del modello: XVTL-R-6/14

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parete posteriore, per AxL=1400x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116188
EAN
4015081159277
Lunghezza/profondità del prodotto
1350 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-R-6/14

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.