Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parete posteriore, per AxL=1800x800mm
| Nome prodotto |
Pannello posteriore Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
116193
|
| EAN |
4015081159321
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1750 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
17 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-R-8/18
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Uso del pannello posteriore
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
1800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|