Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116194
Codice del modello: XVTL-R-8/20

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parete posteriore, per AxL=2000x800mm

General specifications

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116194
EAN
4015081159338
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-R-8/20

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Additional information

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.