Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116196

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Parete posteriore, per AxL=1800x1000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Pannello posteriore Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116196
EAN
4015081159352
Lunghezza/profondità del prodotto
1750 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
20 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-R-10/18

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.