Elemento di base Eaton xEnergy Basic, telaio di interconnessione cavi, AxLxP = 100 x 400 x 300 mm
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116269
|
| EAN |
4015081160082
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286.5 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
3.76 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KR41/300
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
|
| Modello |
base completa
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccolo per ingresso cavi
|
| Colore |
Grigio
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
|
| Capacità di carico - max |
350 kg
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
300 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
|
| Utilizzato con |
Quadro da pavimento
Accessori Quadro di installazione e distribuzione IVS Accessori |