Elemento di base Eaton xEnergy Basic, telaio di interconnessione cavi, AxLxP = 200 x 600 x 300 mm, bianco
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116280
|
| EAN |
4015081160198
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
286.5 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
7.57 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KR62/300-W
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento
|
| Modello |
base completa
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccolo per ingresso cavi
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
|
| Capacità di carico - max |
350 kg
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
300 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
|
| Utilizzato con |
Accessori
Accessori Quadro di installazione e distribuzione IVS Quadro da pavimento |