Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116288
BPZ-KR62/320

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi IP55, AxLxP = 200 x 600 x 320 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116288
EAN
4015081160273
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
7.84 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR62/320

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per peso totale >; 300 kg
  • Rivestimento rimovibile su tutti i lati
  • Può essere montato sulla parte superiore o inferiore della custodia
  • Fornito montato
  • Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
  • Guida serracavo non compresa nella fornitura
Adatto per
Cavo di connessione
Utilizzato con
Accessori
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Quadro da pavimento

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccolo per ingresso cavi
Colore
Grigio
Modello
base completa
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS a pavimento

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Capacità di carico - max
350 kg
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Adatto per altezza/profondità custodia
320 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
320 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.