Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116293

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Guida portacavi, 400

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116293
EAN
4015081160327
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
370 mm
Peso prodotto
0.89 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KFS-400

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Quadro da pavimento
dispositivo supplementare
Caratteristiche speciali
  • può essere utilizzato con rack arrangiamento cavi
  • Profilo a C da 16 mm per morsetti a martello, zincato
  • Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
Utilizzato con
BPZ-KR...
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
guida portacavi profilato a C
Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
  • dispositivo supplementare
  • Quadro di installazione e distribuzione IVS

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Zincato
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30
IP54

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.