Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida portacavi, 1200
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116296
|
| EAN |
4015081160358
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
42 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
1170 mm
|
| Peso prodotto |
2.64 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KFS-1200
|
| Funzioni |
Quadro da pavimento
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
BPZ-KR...
Accessori Accessori Quadro di installazione e distribuzione IVS |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
guida portacavi profilato a C
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
|
| Materiale |
Metallo
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Indicato per larghezze di |
1200 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
IP54 |