Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116554
XVTL-SO/AT-3

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit di guide per fissaggio cavo, L=300mm, per lo zoccolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116554
EAN
4015081162963
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SO/AT-3

Informazioni aggiuntive

Funzioni
per il montaggio in zoccolo per carichi pesanti
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Ordinare separatamente la guida serracavo (XAR…)\nLa guida serracavo può essere installata a qualsiasi profondità
Adatto per
Cavo di connessione
Utilizzato con
Dispositivo antistrappo per cavi
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Adattatore zoccolo
Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
100 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Adatto per lunghezza/profondità
300 mm
Unità
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.