Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116555
Codice del modello: XVTL-SO/AT-4

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit di guide per fissaggio cavo, L=800mm, per lo zoccolo, 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116555
EAN
4015081162970
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SO/AT-4

Informazioni aggiuntive

Funzioni
per il montaggio in zoccolo per carichi pesanti
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Ordinare separatamente la guida serracavo (XAR…)\nLa guida serracavo può essere installata a qualsiasi profondità
Adatto per
Cavo di connessione
Utilizzato con
Dispositivo antistrappo per cavi
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Adattatore zoccolo
Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
100 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Adatto per lunghezza/profondità
400 mm
Unità
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.