Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116557
Codice del modello: XVTL-SO/AT-6

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Kit di guide per fissaggio cavo, L=600mm, per lo zoccolo

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116557
EAN
4015081162994
Lunghezza/profondità del prodotto
360 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SO/AT-6

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • Quadro di distribuzione di comando XVTL
Modello
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Adattatore zoccolo
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Unità
Accessori
Materiale
Acciaio
Capacità di carico - max
100 kg
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Adatto per lunghezza/profondità
600 mm

Additional information

Funzioni
per il montaggio in zoccolo per carichi pesanti
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Ordinare separatamente la guida serracavo (XAR…)\nLa guida serracavo può essere installata a qualsiasi profondità
Adatto per
Cavo di connessione
Utilizzato con
Dispositivo antistrappo per cavi
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.