Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116571
Codice del modello: BP-U-3S-400/7-EW

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 fasi, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotante, ignifugo, L400mm A760mm

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116571
EAN
4015081161065
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
434 mm
Peso prodotto
5.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-400/7-EW

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Grado di resistenza al fuoco
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.