Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116587
BP-U-3S-1000/10-EW

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 fasi, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotante, ignifugo, L1000mm A1060mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116587
EAN
4015081163328
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
12.93 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-1000/10-EW

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Grado di resistenza al fuoco
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con porta

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.