Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 fasi, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotante, ignifugo, L1000mm A1760mm
| Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116590
|
| EAN |
4015081163359
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
1760 mm
|
| Larghezza prodotto |
1034 mm
|
| Peso prodotto |
19.86 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-1000/17-EW
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Grado di resistenza al fuoco |
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Con porta
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |