Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 fasi, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotante, ignifugo, L800mm A2060mm, bianco
| Nome prodotto |
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116608
|
| EAN |
4015081163533
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
2060 mm
|
| Larghezza prodotto |
834 mm
|
| Peso prodotto |
18.51 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-U-3S-800/20-EW-W
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Grado di resistenza al fuoco |
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Con porta
|