Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116613
Codice del modello: BP-U-3S-1000/20-EW-W

Eaton xEnergy Basic sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Telaio da incasso a 3 fasi, porta in lamiera d’acciaio, maniglia rotante, ignifugo, L1000mm A2060mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Telaio porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116613
EAN
4015081163588
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
2060 mm
Larghezza prodotto
1034 mm
Peso prodotto
22.92 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-U-3S-1000/20-EW-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione EMC
Grado di resistenza al fuoco
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
Funzioni
dispositivo supplementare
Caratteristiche speciali
Con porta

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Porta a battente
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
rivestito a polvere
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.