Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale con spinotto di comando a tre punti, resistente al fuoco, L = 400 mm, A = 1060 mm
| Nome prodotto |
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116616
|
| EAN |
4015081163618
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
262 mm
|
| Altezza prodotto |
1060 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
28 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-O-400/10-EW
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
13
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
per montaggio a parete (gesso) |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Numero di file |
6
|
| Profondità interna |
300 mm
|
| Altezza incorporata |
1090 mm
|
| Larghezza interna |
430 mm
|
| Profondità interna |
257.5 mm
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Spinotto di comando a tre punti Singola |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
58 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
116 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
69 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
63 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
138 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
127 W
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Grado di resistenza al fuoco |
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
|
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione Sigillabile |
| Numero RAL |
7035
|