Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116640
BP-O-600/12-EW-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale con spinotto di comando a tre punti, resistente al fuoco, L = 600 mm, A = 1260 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116640
EAN
4015081163854
Lunghezza/profondità del prodotto
262 mm
Altezza prodotto
1260 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
36.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-600/12-EW-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Grado di resistenza al fuoco
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Numero RAL
9016

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1290 mm
Larghezza interna
630 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Spinotto di comando a tre punti
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
257.5 mm
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Numero di file
7
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Profondità interna
300 mm
Grado di protezione
IP30

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
71 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
143 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
80 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
75 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
161 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
151 W

Esporta le caratteristiche del prodotto