Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116642
Codice del modello: BP-O-800/4-EW-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale con spinotto di comando a tre punti, resistente al fuoco, L = 800 mm, A = 460 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116642
EAN
4015081163878
Lunghezza/profondità del prodotto
262 mm
Altezza prodotto
460 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
23 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-800/4-EW-W

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Materiale custodia
Acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
35
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
Numero di file
Profondità interna
300 mm
Altezza incorporata
490 mm
Larghezza interna
830 mm
Profondità interna
257.5 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Spinotto di comando a tre punti
Singola

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
62 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
124 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
68 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
65 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
136 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
130 W
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK08
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Versione EMC
Grado di resistenza al fuoco
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Numero RAL
9016

Esporta le caratteristiche del prodotto