Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale con spinotto di comando a tre punti, resistente al fuoco, L = 1000 mm, A = 1060 mm, bianco
| Nome prodotto |
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116647
|
| EAN |
4015081163922
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
262 mm
|
| Altezza prodotto |
1060 mm
|
| Larghezza prodotto |
1000 mm
|
| Peso prodotto |
40 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-O-1000/10-EW-W
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Grado di resistenza al fuoco |
Resistenza al fuoco (E60/EW60)
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Dispositivo base Sigillabile |
| Numero RAL |
9016
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Tipo |
Dispositivo base
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Altezza incorporata |
1090 mm
|
| Larghezza interna |
1030 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
Porta Doppio |
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Profondità interna |
257.5 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
In custodia |
| Numero di file |
6
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
46
|
| Profondità interna |
300 mm
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
118 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
237 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
134 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
126 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
268 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
252 W
|