Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116650
BPZ-TA/2

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Torre guida DIN regolabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116650
EAN
4015081163953
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-TA/2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
torrette di montaggio regolabili in altezza

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.