Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116658
Codice del modello: BPM-O-600/4-P

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione in custodia con leva rotativa, IP55, AxLxP=460x600x270mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116658
EAN
4015081164035
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
460 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-600/4-P

Delivery program

Tipo
Dispositivo base
Applicazione
Resistente all’umidità (sito di installazione)
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Materiale custodia
Acciaio
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Metodo di montaggio
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Materiale
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP55
Numero di file
Profondità interna
300 mm
Altezza incorporata
490 mm
Larghezza interna
630 mm
Profondità interna
265 mm
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Leva con rotella
Singola

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
52 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
104 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
59 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
55 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
118 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
111 W
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP55
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto