Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116676
BPZ-KEY/DH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Chiave per serratura con foro D DH

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116676
EAN
4015081164219
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KEY/DH

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Applicazione
Blocco on foro D DH
Modello
Cilindro
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.