Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 500x400 mm, NZM3, Verticale, con maniglia rotante
| Nome prodotto |
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116681
|
| EAN |
4015081164264
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
499 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-NZM3-400-MV-RH
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Montaggio singolo
|
| Utilizzato con |
NZM3
|