Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116685
Codice del modello: BPZ-NZM2-800-MV-RH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 400x800 mm, NZM2, Verticale, con maniglia rotante

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116685
EAN
4015081164301
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2-800-MV-RH

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.