Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116686
Codice del modello: BPZ-NZM1-600-MH-RH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 200x600 mm, NZM1, orizzontale, con maniglia rotante

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116686
EAN
4015081164318
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM1-600-MH-RH

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM1

Delivery program

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.