Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 200x600 mm, NZM2, orizzontale, con maniglia rotante
| Nome prodotto |
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
116687
|
| EAN |
4015081164325
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
199 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
3.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-NZM2-600-MH-RH
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Montaggio singolo
|
| Utilizzato con |
NZM2
|