Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116690
Codice del modello: BPZ-SH

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Maniglia con blocco a clip verso il basso Softline breve

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
116690
EAN
4015081164356
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-SH

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Nessuno
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Tipo di maniglia
Leva con rotella
Materiale apparecchio
Plastica

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.