Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116893
Codice del modello: XVTL-IC/BRA/SET

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Set staffe per il fissaggio da XVTL-IC

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
116893
EAN
4015081166336
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IC/BRA/SET

Delivery program

Modello
Staffa di supporto
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.