Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
116895
|
| EAN |
4015081166350
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
432 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.806 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL508A
UL489 UL (File No. E140305) NFPA79 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 Specially designed for North America UL (Category Control Number DIHS) CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking |
| Codice modello |
NZM2-XHB-DA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta |
| Dotato di: |
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
albero di prolunga Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Simbolo del fulmine nero e giallo Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2 Lucchetto Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm |
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Modificabile anche in posizione I
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0 Con bloccoporta |
| Caratteristiche speciali |
|