Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116896
Codice del modello: NZM2-XHB-DAR

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 2

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
116896
EAN
4015081166367
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
432 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.806 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
Specially designed for North America
UL508A
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
IEC60947
UL489
UL listed
NFPA79
Codice modello
NZM2-XHB-DAR

Delivery program

Tipo
Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Caratteristiche
Lucchettabile
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Carcassa
NZM2
Dotato di:
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
albero di prolunga
Simbolo del fulmine nero e giallo
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Lucchetto
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm
Adatto per
Sezionatore di potenza
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
NZM2(-4)
PN2(-4)
N(S)2(-4)

Technical Data - Mechanical

Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Dopo l’attivazione del bloccoporta, non deve essere aperto quando è su ON o su SGANCIO. Deve essere aperto solo su OFF
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Bloccabile sull'interruttore in posizione 0
Con bloccoporta
Modificabile anche in posizione I
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.