Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva, dimensione 2, Tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
116897
|
| EAN |
4015081166374
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
432 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
0.806 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
Specially designed for North America UL508A NFPA79 CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA certified |
| Codice modello |
NZM2-XHB-DA-NA
|
| Caratteristiche |
Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta
Bloccabile |
| Dotato di: |
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Simbolo del fulmine nero e giallo Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo Lucchetto Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm |
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Kit di montaggio dell’interruttore principale
|
| Utilizzato con |
N(S)2(-4)
PN2(-4) NZM2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET. Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0 lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti Modificabile anche in posizione I |
| Caratteristiche speciali |
|