Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

116898
NZM2-XHB-DAR-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, +maniglia aggiuntiva rossa, dimensione 2, Tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
116898
EAN
4015081166381
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
432 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.806 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
UL508A
NFPA79
UL listed
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
Codice modello
NZM2-XHB-DAR-NA

Gamma

Caratteristiche
Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta di colore rosso per l'utilizzo dell'interruttore come arresto di emergenza
Bloccabile
Dotato di:
Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando “Deliberate Action (azione intenzionale)” secondo NFPA79 e UL508A Parte 2
Simbolo del fulmine nero e giallo
Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo
albero di prolunga
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Lucchetto
Albero di prolunga NZM…-XV6 per profondità di montaggio 600 mm
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Arresto d’emergenza
Sezionatore
Tipo
  • Accessori
  • Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
Utilizzato con
PN2(-4)
N(S)2(-4)
NZM2(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Rosso
Tipo di coperchio/sportello
Con bloccoporta attivato. Non apribile su ON, OFF, o SGANCIO. Aprile solo in RESET.
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Bloccoporta in OFF con max. 3 lucchetti
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Impianto di blocco
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0
Modificabile anche in posizione I
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto