Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118544
Codice del modello: XSD11/ST(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series AVVIATORE IN ACCIAIO xSTART XSD, AC-3 380 V 400 V: P 11 kW

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series avviatore combinato sigillato XSD
Sigla catalogo
118544
EAN
4015081168149
Lunghezza/profondità del prodotto
284 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
184 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
CE
Codice modello
XSD11/ST(400V50HZ,440V60HZ)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Contacts

Numero di contatti principali (contatto NA)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
21.7 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW

Electro magnetic compatibility

Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Features & Functions

Funzioni
contattore a stella-triangolo
Numero di poli
3 poli

General information

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
400 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
440 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.