Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

118545
XSD37/ST(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® serie avviatore ASD 37 kW/400 V AC XSD con custodia in acciaio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series avviatore combinato sigillato XSD
Sigla catalogo
118545
EAN
4015081168156
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
CE
Codice modello
XSD37/ST(230V50HZ,240V60HZ)

Informazioni generali

Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.